U bent hier

Belastingsgrafieken steunen en consoles

Gewicht per ophangpunt (console)

De keuze voor de juiste ondersteuningsmaterialen is afhankelijk van de gevonden last per kabelgoot en de ondersteuningsafstand. De last per ophangpunt is als volgt te berekenen:

(Kabellast N/m + eigen gewicht kabelgoot N/m + evt. extra last N/m) x Steunafstand (m)

Bekijk keuzetabel voor de maximale
ophangafstand bij maximale belasting »

 

Rekenvoorbeeld

Kabelgoot met H = 60 mm, B = 200 mm

  • Maximale kabbellast = 6 x 20 cm = 120 cm² 120 cm² x 2,5 N/m = 300 N/m
  • Eigen gewicht 2 kg/m = 20 N/m
  • Ondersteuningsafstand 2 m

Last die de console moet kunnen dragen = (300 N/m + 20 N/m) x 2 m = 640 Newton.

Keuze van plafondsteun