U bent hier

Wand

Consoles zijn toe te passen direct tegen de muur als wandconsole of te plaatsen op steunen en (strut)profielen. Consoles zijn verkrijgbaar in de volgende uitvoeringen:

  • Wandinhangbeugel 500 N
    (sendzimir verzinkt)
  • Console licht 800 - 1500N
    (sendzimir en thermisch verzinkt, RVS316L)
  • Console middelzwaar 1500 N
    (sendzimir verzinkt)
  • Console zwaar 3000 N
    (thermisch verzinkt)
  • Console extra zwaar 6000 N
    (thermisch verzinkt)